CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Kalapsínre szerelés, szín: szürke
Terméktípus | Vizsgálódugaszsor |
Pólusszám | 6 |
Raszterméret | 8,2 mm |
Csatlakozások száma | 12 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 6 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Vizsgálati lökőfeszültség | 5 kV |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A5 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Maximális terhelőáram | 30 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 400 V AC/DC |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
Szélesség | 81,5 mm |
Magasság | 99,7 mm |
Mélység | 56,5 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 61,8 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 69,3 mm |
Raszterméret | 8,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 3069851 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6112 |
Termékkulcs | BE6112 |
GTIN | 4055626064857 |
Tömeg/db (csomagolással) | 235,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 235,8 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |