PLC-V8C/SC-24DC/BM
-
Vezérlő
2903094
PLC logic alap logikai modul, 1. generáció, 16 I/O csatornával, dugaszolható 8 digitális vagy analóg PLC-INTERFACE kapoccsal, 48 I/O-ra bővíthető, valós idejű óra, csatlakozó tárolóegységhez és Bluetooth-adapterhez (firmware frissítés szükséges, lásd a letöltéseket), csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Alapegység |
| Termékcsalád | PLC logic |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Pufferidőd | 24 h (Kondenzátor) |
| A valós idejű óra pontossága | ±2 s/d |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Maximális bemeneti áram UN-nél | 120 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Digitális bemenetek | |
| Bemenetek száma | 8 (2 analógként konfigurálható) |
| A bemenet leírása | EN 61131-2, 3-as típus |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0"-jel jelszint | < 5 V |
| "1"-jel jelszint | > 11 V |
| "0"-jel bemeneti áram | < 1 mA |
| Bemeneti áram: "1"-jel | 2,5 mA |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Analóg bemenetek | |
| Bemenetek száma | 2 (Az IN6 és az IN7 analógként konfigurálhatók) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 10 V |
| Bemeneti ellenállás | > 3,5 kΩ |
| Csatlakozások a PLC-INTEFACE-hez | |
| Bemenetek száma | ≤ 8 |
| A bemenet leírása | műszaki adatok az alkalmazott PLC-INTERFACE sorkapocstól függően |
| Bemeneti feszültség | 19 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 4 mA |
| Bemeneti ellenállás | < 100 mΩ |
| Kimenetek száma | ≤ 8 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges áram | 9 mA |
| COMBICON csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M2 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 10 |
| Megjegyzés | Készüléktáplálás és 8x bemenet |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Programozó csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Csatlakozások száma | 1 |
| INTERFACE rendszer | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 6 mm |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 20 |
| PLC logic - busz | |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 4 |
| Memory | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| Megjegyzés | A tárolómodul csatlakozásához |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Mélység | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Szerelési útmutató | 8 x PLC-INTERFACE kapocsra csatlakoztatható |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903094 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK2611 |
| GTIN | 4046356712842 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 132,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 132,1 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Végtelen jelölőcsík, lapos 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Jelölőcsík lapos 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Összekötőkábel 2701626
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Összekötőkábel 2905263
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901988
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relémodul 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relémodul 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relémodul 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relémodul 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relémodul 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Szilárdtest relémodul 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Szilárdtest relémodul 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Szilárdtest relémodul 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Szilárdtest relémodul 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Szilárdtest relémodul 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Szilárdtest relémodul 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Szilárdtest relémodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Szilárdtest relémodul 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Szilárdtest relémodul 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Relétalp 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relétalp 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relétalp 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relétalp 2966061
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51