PLC-V8C/SC-24DC/EM
-
Bővítőmodul
2903095
PLC logic bővítőmodul 16 I/O-val, nyolc PLC INTERFACE kapocsra dugaszolható az alapmodul bővítéséhez (egy alapmodulhoz legfeljebb két bővítőmodul csatlakoztatható), csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Bővítőmodul |
| Termékcsalád | PLC logic |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Maximális bemeneti áram UN-nél | 65 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Digitális bemenetek | |
| Bemenetek száma | 8 (2 analógként konfigurálható) |
| A bemenet leírása | EN 61131-2, 3-as típus |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0"-jel jelszint | < 5 V |
| "1"-jel jelszint | > 11 V |
| "0"-jel bemeneti áram | < 1 mA |
| Bemeneti áram: "1"-jel | típ. 2,5 mA |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Analóg bemenetek | |
| Bemenetek száma | 2 (Az IN6 és az IN7 analógként konfigurálhatók) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 10 V |
| Bemeneti ellenállás | > 3,5 kΩ |
| Csatlakozások a PLC-INTEFACE-hez | |
| Bemenetek száma | ≤ 8 |
| A bemenet leírása | műszaki adatok az alkalmazott PLC-INTERFACE sorkapocstól függően |
| Bemeneti feszültség | 19 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 4 mA |
| Bemeneti ellenállás | < 100 mΩ |
| Kimenetek száma | ≤ 8 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges áram | 9 mA |
| COMBICON csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M2 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 10 |
| Megjegyzés | Készüléktáplálás és 8x bemenet |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| PLC logic - busz | |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 4 |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Mélység | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Szerelési útmutató | 8 x PLC-INTERFACE kapocsra csatlakoztatható |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903095 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2621 |
| Termékkulcs | DK2621 |
| GTIN | 4046356712835 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 128,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 120 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 40cfc8eb-9279-4786-851c-0fc0c8b6bda2 |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 19,7 CUS - Jelölőcsík lapos 0825021
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relémodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relémodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relémodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relémodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relémodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relémodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relémodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relémodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Szilárdtest relémodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Szilárdtest relémodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Szilárdtest relémodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Szilárdtest relémodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Szilárdtest relémodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Szilárdtest relémodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Szilárdtest relémodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Szilárdtest relémodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Szilárdtest relémodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relétalp 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relétalp 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relétalp 2966061
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51