EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Adatinterfész
2901528
Átjáró az interfészrendszer max. 32 egységének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/TCP protokollal. Az interfészrendszer egységei a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül köthetők össze az átjáróval, a kalapsín-buszcsatlakozót mellékeltük.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Gateway és proxy elemek |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Digitális | |
| Csatlakozók száma | 8 |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC ±20 % |
| Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Digitális: Kapcsolókimenetek | |
| Csatlakozók száma | 4 |
| Maradékfeszültség | 1 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 23 V DC (US - Ua kimenet maradéka) |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA |
| Védőkapcsolás | Párhuzamos pólustévesztés-védelem, ügyeljen a biztosítóra (Biztosítás max. 8 A-es F-biztosítóval) |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Programozó csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| INTERFACE rendszer | |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 5 |
| Modbus/TCP | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Adatok: Hálózati interfész | |
| Kommunikációs protokoll | Modbus/TCP |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Átviteli sebesség | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Adatok: Szervizinterfész | |
| Kommunikációs protokoll | Interface-System |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 12 |
| Adatok: Készülékbusz | |
| Kommunikációs protokoll | Interface-System |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 76,8 kbit/s |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 107,8 mm |
| Mélység | 113,8 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -35 °C ... 80 °C |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2901528 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7713 |
| Termékkulcs | DK7713 |
| GTIN | 4046356607087 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 165,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 150 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Kompatibilis termékek
-
IFS-CONFSTICK-L - Memóriaalkatrész 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Bővítőmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Dugaszfél 1784729
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51