QTC 1,5-PE - Védővezető kapocs
3205035

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, 1. szint, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors vezetékcsatlakozás, mivel nincs szükség vezetőelőkészítésre
Nagy felületű, gázzáró érintkezés az érszigetelés automatikus átvágása révén
Megfelel a DIN EN 60947-7-2, ill. IEC 60947-7-2 védővezetők csatlakoztatására vonatkozó követelményeinek
Magas szintű biztonság a kis ohmos ellenállású testpotenciálhoz való, kalapsínen keresztüli csatlakozás révén
A kalapsínnel való közvetlen érintkezés gyors, hibamentes földelést tesz lehetővé további vezetékezési munka nélkül.
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Biztonságos vezetékezés reteszelhető elfordítható karokkal