PT 4-PE/L/L - Többemeletes kapocs
3002613

Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerűen és szerszám nélkül, közvetlenül dugaszolható a többvezetékes direkt rugós csatlakozással