Villámáram- / túlfeszültség-védelmi készülék, 1/2. típus / I/II. osztály szerint, lineáris, egypólusú DC tápellátó rendszerekhez 1000 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, távjelző érintkezővel.
Túlfeszültség-védelem egyenáramhoz
Felépítésük miatt az egyenáramú rendszerek másként viselkednek szabályozott üzemben és hiba esetén, mint a váltakozó áramú rendszerek. Ennek megfelelően speciális túlfeszültség-védelmi készülékeket igényelnek. Ezek az SPD-k a telepítési helytől és a követelménytől függően a T1 típusú és a T2 típusú védőkészülékek csoportjába sorolhatók.
Dugaszolható T2 típusú / class II osztályú túlfeszültség-védelmi készülék, lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz, távjelző érintkezővel.
Dugaszolható T2 típusú / class II osztályú túlfeszültség-védelmi készülék, lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz, távjelző érintkezővel.
Szivárgóáram-mentes dugaszolható túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt egyenfeszültségű rendszerekhez lineáris működési karakterisztikával 48 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Szivárgóáram-mentes dugaszolható túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt egyenfeszültségű rendszerekhez lineáris működési karakterisztikával 220 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Szivárgóáram-mentes dugaszolható túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt egyenfeszültségű rendszerekhez lineáris működési karakterisztikával 120 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, közös N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetékes rendszer: L1, PEN), távjelző érintkezővel.
Dugaszolható T2 típusú / class II osztályú túlfeszültség-védelmi készülék, lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz, távjelző érintkezővel.
Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültség-levezető, közös N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetékes rendszer: L1, PEN).
Pótdugasz a VALVETRAB SEC termékcsalád DC áramforrásokhoz való túlfeszültség-védelmi készülékeihez.
Önnek nyújtott előnyök
- Egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a túlfeszültség elleni megbízható védelemnek köszönhetően
- Sokoldalúan használható a maximum 6000 m-es használati magasság révén (tengerszint felett)
- Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
- A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Új termékek
Villámáram-levezetők egyenáramú hálózatokhoz
Max. 1000 V DC ipari alkalmazásokhoz
Az egyenáramú hálózatok számos előnyt kínálnak a váltakozó áramú hálózatokkal szemben, és fontos szerepet játszanak az energetikai átalakulásban. Az új VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R villámáram-levezető megbízhatóan megvédi az egyenáramú hálózatokat a villámáramok és túlfeszültségek által okozott károk ellen.
Fő jellemzők
- T1 / T2 típusú villámáram-levezetők
- 1100 V DC Uc-ig használható
- Meghosszabbított bevezető tölcsérek
- Meghosszabbított csavarárkok
- Érintésvédelem
- Beépített távjelző érintkező
- 6000 m-es tengerszint feletti magasságig használható
Önnek nyújtott előnyök
- Az egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a túlfeszültségek elleni megbízható védelemnek köszönhetően
- Egypólusú, lineáris egyenáramú ellátórendszerekben való használatra, 1000 V DC tartós feszültségig
- Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
- A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Túlfeszültség-védelmi készülék egyenáramú alkalmazásokhoz 1000 V DC-ig terjedő névleges feszültségekkel
A túlfeszültség-védelemre vonatkozó követelmények
Az egyenáramú alkalmazások védelmére szolgáló túlfeszültség-védelmi eszközöket az esetenként jelentősen magasabb követelményekhez kell igazítani. A különösen nagy feszültségű egyenáramú rendszerekben való használathoz 1100 V tartós feszültségig kell méretezni a túlfeszültség-védelmi készüléket. Ez az átütési távolságokra és kúszóutakra vonatkozóan lényegesen magasabb követelményekkel jár, amelyek megakadályozzák a átívelést a csatlakozók és a csatlakoztatott vezetők között. A kisebb feszültségű egyenáramú rendszerek esetében a követelmények nem ilyen magasak. Az egyértelmű ajánlás azonban itt is az, hogy mindig az adott feszültségnek megfelelő túlfeszültség-védelmet válasszuk.
A váltakozó áram és az egyenáram alapvető előnyei
A váltakozó áram, illetve a váltakozó feszültség két nagy előnyt kínál: Könnyen átalakítható és kapcsolható. A szállítás során azonban mindig átmegy a meddő teljesítmény is, ami ennek megfelelő veszteségekhez vezet az átvitelben.
Az egyenáram, illetve feszültség előnye, hogy a kívánt feszültségeket közvetlenül a megfelelő rendszereken, gépeken és eszközökön használják a hatékonyabb DC/DC vagy DC/AC átalakítókon keresztül. A frekvenciaváltókban az AC/DC-átalakítóval felszerelt költséges egyenáramú köztes áramkörökre már nincs szükség. Ezenkívül az egyenáramú átviteli rendszerekben nem szállítják a meddő teljesítményt. Ez jelentősen csökkenti a szállítás közbeni energiaveszteséget.