VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1033789

Szivárgóáram-mentes dugaszolható túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt egyenfeszültségű rendszerekhez lineáris működési karakterisztikával 220 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként 12 mm-es beépítési szélesség révén
A szivárgóáram-mentességnek köszönhetően nincs befolyással a szigetelés felügyeletére