VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2907875
Dugaszolható T2 típusú / class II osztályú túlfeszültség-védelmi készülék, lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz, távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként 12 mm-es beépítési szélesség révén
Rendkívül keskeny kivitel, pólusonként csupán 12 mm
Alacsony szivárgó áramú varisztoros levezető