VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2801241

Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültség-levezető, közös N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetékes rendszer: L1, PEN).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Túlfeszültség-védelem (-) 48 V DC feszültségre, alkalmazható a III és IV villámvédelmi osztályban a pólusonkénti 12,5 kA levezetőképességnek köszönhetően
A rezgésálló reteszelés a dugasz biztonságos tartását kínálja