VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
1683780
Villámáram- / túlfeszültség-védelmi készülék, 1/2. típus / I/II. osztály szerint, lineáris, egypólusú DC tápellátó rendszerekhez 1000 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az egyenáramú hálózatot galvanikusan el kell választani minden más váltakozó vagy egyenáramú hálózattól. |
| IEC vizsgálati osztály | T1 / T2 |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (Főáramkör) |
| II (Segédáramkör) | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC (Magasság a közepes tengerszint felett ≤ 2000 m) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,2 mm |
| Magasság | 120 mm |
| Mélység | 65,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6 |
| PBT | |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| névleges feszültség UN: | 1000 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 1000 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| Földelőáram IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 150 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 3,125 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 9,77 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 6,25 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | min. 800 A DC |
| max. 40 kA DC | |
| < 800 A DC (Biztosítani kell, hogy a lekapcsolási idő < 400 ms legyen) | |
| Védelmi szint Up | ≤ 4,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 4,5 kV (In mellett) |
| ≤ 3,3 kV (3 kA mellett) | |
| ≤ 3,6 kV (6,25 kA-nél) | |
| ≤ 3,8 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 4,2 kV (15 kA mellett) | |
| ≤ 5,4 kV (40 kA-nél) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 40 A (gG, ha ISCCR > 800 A DC) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 80 A (gG, ha ISCCR > 800 A DC) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A távjelző érintkező üzemi feszültsége ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (A távjelző érintkező üzemi feszültsége ≤ 150 V) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 50g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-41 |
| Megjegyzés | Ed. 1 CDV |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-31 |
| Megjegyzés | 2018 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-31 |
| Megjegyzés | 2019 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1683780 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1391 |
| Termékkulcs | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 523,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 457,2 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a megbízható villámáram- és túlfeszültség-védelemnek köszönhetően
Lineáris, egypólusú DC tápellátó rendszerekben való használatra
Sokoldalúan használható a maximum 6000 m-es használati magasság révén (tengerszint feletti magasság)
Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51