VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2907874
Dugaszolható T2 típusú / class II osztályú túlfeszültség-védelmi készülék, lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz, távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | SEC Family |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 2 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 100 V DC ... 120 V DC |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC (Magasság a közepes tengerszint felett ≤ 2000 m) |
5 V AC ... 150 V AC (Magasság a közepes tengerszint felett > 2000 m) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Üzemi áram | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 25,4 mm |
Magasság | 97,9 mm |
Mélység | 74,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 1,4 TE |
Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Hatóirány | (DC+/DC-) - PE |
UN névleges feszültség | 100 V DC ... 120 V DC |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 150 V DC |
Névleges terhelőáram IL | 40 A (M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
63 A (TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
Földelőáram IPE | ≤ 10 µA DC |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 0,5 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 0,25 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 1 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 0,2 kA (előtét-biztosító nélkül) |
6 kA (20 A gG / B előtét-biztosítóval) | |
Védelmi szint Up (DC+) - (DC-) | ≤ 1,8 kV |
Védelmi szint Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 0,85 kV |
TOV-viselkedés UT-nél | 174 V DC (5 s / ellenálló üzemmód) |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 20 A (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 20 A (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 135 V AC (biztonsági világításban való működés esetén) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 6000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
Névleges feszültség védelem VPR (DC+) - (DC-) | 1500 V |
Névleges feszültség védelem VPR (DC+) - G | 700 V |
Névleges feszültség védelem VPR (DC-) - G | 700 V |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
Névleges feszültség | 120 V DC |
Energiaelosztó rendszer | DC |
SPD típus | 1 |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 125 V AC |
Üzemi áram AC | 1 A AC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 10 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
EN 61643-11 | |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2907874 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1353 |
Termékkulcs | CL1353 |
GTIN | 4055626244594 |
Tömeg/db (csomagolással) | 214,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 209,6 g |
Vámtarifaszám | 85363090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Leágazókapocs 1452282
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-SEC-T2-120DC-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2907878
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként 12 mm-es beépítési szélesség révén
Rendkívül keskeny kivitel, pólusonként csupán 12 mm
Alacsony szivárgó áramú varisztoros levezető
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51