Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelmi készülék lineáris egyenáramú rendszerekhez

Túlfeszültség-védelem egyenáramhoz

Felépítésük miatt az egyenáramú rendszerek másként viselkednek szabályozott üzemben és hiba esetén, mint a váltakozó áramú rendszerek. Ennek megfelelően speciális túlfeszültség-védelmi készülékeket igényelnek. Ezek az SPD-k a telepítési helytől és a követelménytől függően a T1 típusú és a T2 típusú védőkészülékek csoportjába sorolhatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a túlfeszültség elleni megbízható védelemnek köszönhetően
  • Sokoldalúan használható a maximum 6000 m-es használati magasság révén (tengerszint felett)
  • Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
  • A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel

Új termékek

VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R villámáram-levezető / túlfeszültség-védelem

Villámáram-levezetők egyenáramú hálózatokhoz

Max. 1000 V DC ipari alkalmazásokhoz

Az egyenáramú hálózatok számos előnyt kínálnak a váltakozó áramú hálózatokkal szemben, és fontos szerepet játszanak az energetikai átalakulásban. Az új VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R villámáram-levezető megbízhatóan megvédi az egyenáramú hálózatokat a villámáramok és túlfeszültségek által okozott károk ellen.

Fő jellemzők

  • T1 / T2 típusú villámáram-levezetők
  • 1100 V DC Uc-ig használható
  • Meghosszabbított bevezető tölcsérek
  • Meghosszabbított csavarárkok
  • Érintésvédelem
  • Beépített távjelző érintkező
  • 6000 m-es tengerszint feletti magasságig használható

Önnek nyújtott előnyök

  • Az egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a túlfeszültségek elleni megbízható védelemnek köszönhetően
  • Egypólusú, lineáris egyenáramú ellátórendszerekben való használatra, 1000 V DC tartós feszültségig
  • Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
  • A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel

Túlfeszültség-védelmi készülék 1000 V DC névleges feszültségig jól illeszkedő bevezetőtölcsérekkel

Túlfeszültség-védelmi készülék egyenáramú alkalmazásokhoz 1000 V DC-ig terjedő névleges feszültségekkel

A túlfeszültség-védelemre vonatkozó követelmények

Az egyenáramú alkalmazások védelmére szolgáló túlfeszültség-védelmi eszközöket az esetenként jelentősen magasabb követelményekhez kell igazítani. A különösen nagy feszültségű egyenáramú rendszerekben való használathoz 1100 V tartós feszültségig kell méretezni a túlfeszültség-védelmi készüléket. Ez az átütési távolságokra és kúszóutakra vonatkozóan lényegesen magasabb követelményekkel jár, amelyek megakadályozzák a átívelést a csatlakozók és a csatlakoztatott vezetők között. A kisebb feszültségű egyenáramú rendszerek esetében a követelmények nem ilyen magasak. Az egyértelmű ajánlás azonban itt is az, hogy mindig az adott feszültségnek megfelelő túlfeszültség-védelmet válasszuk.

A váltakozó áram és az egyenáram alapvető előnyei

A váltakozó áram, illetve a váltakozó feszültség két nagy előnyt kínál: Könnyen átalakítható és kapcsolható. A szállítás során azonban mindig átmegy a meddő teljesítmény is, ami ennek megfelelő veszteségekhez vezet az átvitelben.

Az egyenáram, illetve feszültség előnye, hogy a kívánt feszültségeket közvetlenül a megfelelő rendszereken, gépeken és eszközökön használják a hatékonyabb DC/DC vagy DC/AC átalakítókon keresztül. A frekvenciaváltókban az AC/DC-átalakítóval felszerelt költséges egyenáramú köztes áramkörökre már nincs szükség. Ezenkívül az egyenáramú átviteli rendszerekben nem szállítják a meddő teljesítményt. Ez jelentősen csökkenti a szállítás közbeni energiaveszteséget.

Tipikus alkalmazási területek A DC alkalmazások például a következő szektorokban és alkalmazásokban találhatók meg

Mobilkommunikációs árbocok a kék égbolt előtt
Telekommunikáció
Egy számítóközpont szerverszekrényei
Számítóközpontok
Gyártócsarnok szállítószalagokkal és gépekkel
Ipari DC alkalmazások
Elektromos járművet töltő személy egy futurisztikus töltőparkban
Elektromobilitás
Akkumulátortároló konténer egy mezőn, fotovillamos rendszerrel és szélgenerátorral a háttérben
Akkumulátoros tárolók
Kilátás egy gyártócsarnok tetejére, ahol fotovillamos modulok vannak felszerelve
Fotovillamosság