VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1376160

Túlfeszültség-korlátozó, 2. típus / II. osztály szerint, földelt, egypólusú DC tápellátó rendszerekhez 800 V DC-ig, kalapsínre szerelés, távjelző érintkezővel.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyenfeszültségű tápellátó rendszerek biztonságos üzemeltetése a túlfeszültség elleni megbízható védelemnek köszönhetően
Földelt, egypólusú DC tápellátó rendszerekben való használatra
Sokoldalúan használható a maximum 6000 m-es használati magasság révén (tengerszint feletti magasság)
Helytakarékosan szerelhető a kompakt kialakítás révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel