VAL-SEC-T2-48DC-P
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
2907877
Pótdugasz a VALVETRAB SEC termékcsalád DC áramforrásokhoz való túlfeszültség-védelmi készülékeihez.
Termékrészletek
| Termékcsalád | SEC Family |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
| Kialakítás | Dugasz |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 48 V DC ... 60 V DC |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 11,7 mm |
| Magasság | 46,4 mm |
| Mélység | 59,4 mm |
| Osztásegység | 0,6 TE |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Hatóirány | (DC+/DC-) - PE |
| UN névleges feszültség | 60 V AC (TN) |
| 48 V DC ... 60 V DC | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 75 V DC |
| 75 V AC | |
| Földelőáram IPE | ≤ 50 µA DC |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 2 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 4 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 4 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 0,2 kA DC (előtét-biztosító nélkül) |
| 6 kA DC (20 A gG / B előtét-biztosítóval) | |
| 10 kA AC (Kismegszakító, C63 A) | |
| 25 kA AC (max. 315 A gG előtétbiztosítóval) | |
| 50 kA AC (max. 200 A gG előtétbiztosítóval) | |
| Védelmi szint Up | ≤ 0,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 0,5 kV (In mellett) |
| ≤ 0,4 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,35 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,3 kV (2 kA esetén) | |
| TOV-viselkedés UT-nél | 87 V DC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 100 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 20 A DC (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 20 A DC (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
| 315 A AC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 6000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség (L-L) | 75 V DC |
| Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR | 400 V |
| Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
| Védelmi utak | (DC+) - G |
| (DC-) - G | |
| Névleges feszültség | 48 V DC |
| Energiaelosztó rendszer | DC |
| SPD típus | 1CA |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 2907877 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | CL1353 |
| Termékkulcs | CL1353 |
| GTIN | 4055626245027 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 52,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 49,6 g |
| Vámtarifaszám | 85363090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51