VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1033786
Szivárgóáram-mentes dugaszolható túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt egyenfeszültségű rendszerekhez lineáris működési karakterisztikával 48 V DC-ig, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Termékrészletek
| Termékcsalád | SEC Family |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| UN névleges feszültség | 40 V DC ... 60 V DC |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC (Magasság a közepes tengerszint felett ≤ 2000 m) |
| 5 V AC ... 150 V AC (Magasság a közepes tengerszint felett > 2000 m) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 37,3 mm |
| Magasság | 97,9 mm |
| Mélység | 74,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 2 TE |
| Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Hatóirány | (DC+/DC-) - PE |
| UN névleges feszültség | 60 V AC (TN/TT) |
| 40 V DC ... 60 V DC | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 75 V DC |
| 75 V AC | |
| Névleges terhelőáram IL | 40 A (M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
| 63 A (TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA DC |
| ≤ 5 µA AC | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 0,2 kA DC (előtét-biztosító nélkül) |
| 6 kA DC (20 A gG / B előtét-biztosítóval) | |
| 10 kA AC (Kismegszakító, C63 A) | |
| 25 kA AC (max. 315 A gG előtétbiztosítóval) | |
| 50 kA AC (max. 200 A gG előtétbiztosítóval) | |
| Védelmi szint Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0,9 kV |
| Védelmi szint Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1 kV |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 1 kV |
| TOV-viselkedés UT-nél | 174 V DC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 130 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
| Megszólalási idő: tA (DC+) - (DC-) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő: tA (DC+/DC-) - PE | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 20 A DC (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 20 A DC (gG/B ISCCR > 200 A esetén) |
| 315 A AC (gG) | |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 75 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 1000 A |
| Tartós üzemi áram ICPV | 10 µA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 6000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1033786 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1353 |
| Termékkulcs | CL1353 |
| GTIN | 4055626539966 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 292 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 267,47 g |
| Vámtarifaszám | 85363090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171302 |
| ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Leágazókapocs 1452282
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2907877
-
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1052632
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, pólusonként 12 mm-es beépítési szélesség révén
A szivárgóáram-mentességnek köszönhetően nincs befolyással a szigetelés felügyeletére
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51