VAL-SEC-AGK-25
-
Leágazókapocs
1452282
Leágazókapocs, csak a VAL-SEC-T2 sorozattal együtt használható, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 63 A, csatlakozási mód: csavaros csatlakozás, méretezési keresztmetszet: 25 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 25 mm2, színe: szürke
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Moduláris kiegészítések révén lehetővé teszi az SPD elektromágneses összeférhetőség szempontjából optimális átvezető kábelezését
Egyszerűsített telepítés annak köszönhetően, hogy az átvezető kábelezésnél lehetőség van érvéghüvelyek használatára
Az egységes kialakításnak és az egyedileg összeállítható pólusszámnak köszönhetően a SEC-T2 termékválaszték ideális kiegészítője