ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos
0803595

Jelölőlapok, lapos, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 4,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek