CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-64280EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40035239Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |
PRS
Engedély azonosítója: TE/2107/880590/21ABS
Engedély azonosítója: 21-2192245-PDADNV
Engedély azonosítója: TAE000010TcUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 40 A | 20 - 8 |
EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV13.0005UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 40 A | 20 - 8 |