UNO2-PS/1AC/24DC/960W - Tápellátás
1110043

Primer oldalon szaggatott tápegység, UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 40 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást
A kimeneti feszültség egyszerű felügyelete a potenciálfüggetlen DC OK reléérintkezőn keresztül