RT 5-PE - Védővezető kapocs
3049424

Védővezető kapocs, Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kis átmeneti ellenállás
Korróziómentes kapocshelyek
Kiegészítő feliratozási lehetőségek
Zöld-sárga színű ház
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva