RT 5 BU - Csapos csatlakozókapocs
3049123

Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozástechnikával, keresztmetszet: 0,1 ... 6 mm2, AWG: 26 ... 10, szélesség: 16,3 mm, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors gyűrűs kábelsarus vezetékezés a felhajtható csapófedél révén
Biztonságos csatlakoztatás: A csavarok kilazulását elveszíthetetlen tányérrugók gátolják meg
A felhajtható szárnyak kézérintésbiztosan fedik le a feszültség alatti fémrészeket, ideértve a préselési tartományban levő szigetelt kábelsarukat is
Nagy vezető kihúzási erők és érintkezőerő a hosszú élettartamért
Helytakarékos többvezetős csatlakozás lehetséges
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Rezgésálló vezetékcsatlakozás