Az FL SWITCH 4000 típusú menedzselt ipari PoE-Ethernet switchek Gigabit-interfészeket nagy hálózati teljesítménnyel ötvöznek, hogy így a lehető legmagasabb igényű alkalmazásoknak is megfeleljenek. Az átfogó biztonsági jellemzők a felhasználó és készülék-hozzáférésellenőrzés számára teljes IEEE redundanciával és bővített gyűrűredundanciával, 15 ms visszakapcsolási idővel optimalizálják a hálózati elérhetőséget. A PoE-vezérlést a PoE diagnosztikai, PoE-watchdog- és ütemezési funkciók optimalizálják. A 10/100 MBit/s és Gigabit fényhullámvezető-csatlakozások átfogó keveréke gondoskodik a nagy teljesítmény és a telepítési költségek csökkentésének kombinációjáról.
FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026923
Managed PoE Switches 4000 sorozat, 2 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP30
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 75 mm |
Magasság | 170 mm |
Mélység | 152 mm |
Üzemeltetési tudnivalók | Minden 48 V-os DC QUINT és TRIO tápegységgel üzemeltethető. |
Üzemeltetési tudnivalók | A vagy B PoE üzemmód |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Készülékház anyaga | Alumínium |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (SFP) | |
Csatlakozási mód | SFP |
Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (teljes duplex) |
Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
Átviteli távolság | lehet 80 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
Ethernet (PoE) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
Átviteli távolság | 100 m |
A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Managed PoE Switches 4000 |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
MTTF | 19,2 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
Switch-funkciók | |
Diagnosztikai funkciók | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
Alapfunkció | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE redundancia, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- és IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, Web-illesztés az egyes felhasználókhoz, User-Accounts, Modbus/TCP, PoE az IEEE 802.3at/af szabvány szerint |
Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 és 64 prioritási osztály) |
Port-priorizálás | |
VLAN (max. 64 VLAN) | |
IGMP Snooping (256 csoport) | |
IGMP Query | |
IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
BootP | |
Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redundancia | ERR (Bővített gyűrűs redundancia (15 ms)) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns tápfeszültség), riasztás (riasztásérintkező), Link/Activity és PoE Ethernet portonként |
További funkciók | MMS & GOOSE átvitele (IEC 61850-8-1) |
Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Biztonsági funkciók | |
Alapfunkció | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE redundancia, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- és IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, Web-illesztés az egyes felhasználókhoz, User-Accounts, Modbus/TCP, PoE az IEEE 802.3at/af szabvány szerint |
Helyi diagnosztika | US1, US2 Tápfeszültség LED zöld |
LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
PoE Poe-felismerés LED narancs | |
Riasztás Áramkimaradás US1 vagy US2 / összeköttetés-kiesés esetén | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 224 W (55 V DC esetén) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Optikai kábel | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 55 V DC (redundáns) |
Tápfeszültség tartomány | 52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC PoE+ részére vagy 60 W-os kimenet ajánlott) |
Bekapcsolási terhelőáram | 40 A (52 V DC 3140 μs-hoz) |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Maximális áramfelvétel | 3,9 A (Névleges terhelés legfeljebb) |
Jellemző áramfelvétel | 205 mA (US = 55 V DC) |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Teljesítményellátás |
dugaszolható | van |
Teljesítményellátás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP30 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | 2000 m (a tenger szintje fölött) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
Szabványok / rendelkezések | EN 50121 (vasúti alkalmazásokhoz) |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium | |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkció | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE redundancia, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- és IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, Web-illesztés az egyes felhasználókhoz, User-Accounts, Modbus/TCP, PoE az IEEE 802.3at/af szabvány szerint |
Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns tápfeszültség), riasztás (riasztásérintkező), Link/Activity és PoE Ethernet portonként |
Cikkszám | 1026923 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN125 |
Termékkulcs | DNN125 |
Katalógus oldalszáma | 319. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4055626519555 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 948 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 612 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4bbef5a2-2a69-4f1f-91bd-e2de9c34c730 |
Kompatibilis termékek
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1754504
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Tápellátás 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard biztonsági elem 2832865
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL SFP FX - Médiamodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Médiamodul 2891082
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Médiamodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Médiamodul 1025401
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP LH - Médiamodul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Médiamodul 2702442
-
FL SFP FE WDM20-SET - Médiamodul 2702439
-
FL SFP GT - Médiamodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115617
Az Ön előnyei
RSTP
MSTP
DHCP-kliens
VLAN-ok
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Redundáns feszültségellátás
Nyolc 10/100 Mbps-RJ45 port készülék-csatlakozáshoz és két SFP alapú optikai kábel LC interfész hálózati fővezetékekhez.
Környezeti hőmérséklet: -40 °C ... 75 °C
Webalapú menedzsment, SNMP
Biztonságos web- és SNMP-alapú kezelés
Átfogó internet alapú diagnosztika konfigurálható LED- és távriasztó érintkezőkkel
Az egyedülálló takarítás-funkció elrejti a nem használt konfigurációs oldalakat, csökkenti a komplexitást, valamint a karbantartási és üzembehelyezési időt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51