FL SWITCH 2516 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089205
Managed Switch 2000 sorozat, 16 RJ45 portok 10/100/1000 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, Előre beállított PROFINET üzemmód, PROFINET állapotjelző LED-ek, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
RSTP
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
VLAN-ok
MRP (kliens és menedzser)
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Előre beállított PROFINET üzemmód