FL SWITCH 2214-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2702905
Managed Switch 2000 sorozat, 14 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, 2 SC multimódus 100 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 85 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 119 mm |
| Alkalmazási útmutató | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Takaróbetét) | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 14 (RJ45 portok) |
| Ethernet optikai kábel | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SC |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Min. adóteljesítmény | -19 dBm |
| Max. adóteljesítmény | -14 dBm |
| Minimális vételi érzékenység | -32 dBm |
| Max. vételi érzékenység | -14 dBm |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Átviteli távolság | 11000 m (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Üvegszál, F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Üvegszál, F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Hullámhossz | 1300 nm |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (SC multimódus) |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Riasztókimenet |
| Jelzőérintkező | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Vezérlőfeszültség | típ. 24 V DC |
| Actuation voltage range | 12 V DC ... 57 V DC |
| Áramhordozó képesség | típ. 100 mA |
| max. 0,7 A (1 perc) | |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch 2000 |
| Kialakítás | Könyv kialakítása |
| MTTF | 264,71 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 135,79 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 18,92 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 55 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány |
| IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat | |
| IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék | |
| A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) | |
| Jelkésleltetés | ≥ 6,5 µs (Tárolva továbbító üzemmód, 10/100 Mbit/s, a keret nagyságától függ) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-alapú, port-alapú) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | típ. 24 V DC |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET eszköz |
| Fast Startup | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Felügyeleti funkciók | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundanciafunkciók | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 rendszerredundancia | |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| További funkciók | MMS & GOOSE átvitele (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP átvitele | |
| Biztonsági funkciók | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Áramfelvétel | 375 mA |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 13,2 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Vizsgálószakasz | 24 V-os tápellátás / üzemi földelés 500 V DC 1 min |
| Ethernet interfész / Minden más potenciál 2,25 kV DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 57 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 1,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 1,8 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Jellemző áramfelvétel | 375 mA (US = 24 V DC feszültség és 25 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Áramfelvétel | 375 mA |
| Ground connection | kalapsínen |
| Functional grounding | The functional ground of the module is grounded when it is snapped onto a grounded DIN rail |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozókábelként csak engedélyezett hőmérséklet-tartományú (-40 °C ... 75 °C) rézvezetékeket használjon. |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 110 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
| Hajóalkalmassági engedély | Tesztelve az IEC 60945 és IACS E10 szabvánnyal összhangban |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Division 2, A, B, C és D csoportok, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Tanúsítvány | E366272 |
| Megjegyzés | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Tanúsítvány | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| EAC Ex esetén a következők is érvényesek: | |
| Jelölések | Felszereléskor megfelelő, engedélyezett, legalább IP66 védettségű házat alkalmazzon. |
| A házon / kapcsolószekrényen figyelmeztető jelzést kell elhelyezni, amely tiltja a felnyitást robbanásveszélyes (Ex) területeken. | |
| A készülékek üzemeltetése akkor van engedélyezve, ha valamennyi optikai port csatlakoztatva van, vagy a szállítmány részét képező vakdugóval le van zárva. | |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122310115629 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (A vezeték által vezetett zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Cikkszám | 2702905 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN121 |
| Termékkulcs | DNN121 |
| GTIN | 4055626397184 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 604 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 470 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
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
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| SCIP | 8f5d4841-4958-49f7-8919-55cc3105bbf3 |
Kompatibilis termékek
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Szoftver 2702889
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1015782
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
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
Az Ön előnyei
RSTP
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
MRP (kliens és menedzser)
VLAN-ok
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51