FL SWITCH 2204-2TC-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702334

Managed Switch 2000 sorozat, 4 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, 2 SFP portok 100 Mbit/s, 2 Combo portok, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

VLAN-ok
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
RSTP
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
MRP (kliens és menedzser)
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Keskeny kivitel
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható