Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP - Industrial Ethernet Switch
1026932

Unmanaged PoE Switch 1000 sorozat, 1 RJ45-ös port 10/100/1000 MBit/s, 1 SFP port 1000 MBit/s, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP30, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 75 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 57 V DC, Bővített hőmérséklet-tartomány

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

POE-állapotjelző LED portonként
Redundáns feszültségellátás
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegotiation
Széles tápellátási tartomány: 18 ... 57 V DC
Készülékek automatikus észlelése 802.3at vagy 802.3af IEEE-szabványnak megfelelő áramellátással