FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

Unmanaged PoE Switch 1000 sorozat 10/100/1000 MBit/s, 5 RJ45-PoE portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -10 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Galvanikus leválasztás - Megbízható szigetelés a biztonságos kisfeszültségű és a védett kisfeszültségű installációk nagyobb biztonságáért
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Készülékek automatikus észlelése 802.3at vagy 802.3af IEEE-szabványnak megfelelő áramellátással
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
QoS (szolgáltatási minőség)-prioritású üzenetek
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbit/s minden RJ45 porton
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban