Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforrasztható SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4,25-32 V DC, kimenet: 1-60 V DC/4 A
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, szabadonfutó diódával és sárga LED-del, bemeneti feszültség: 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polaritás: A1-, A2+
Dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség: 24 V DC
Relé tartókengyel, jelölőanyag elhelyezésére szolgáló tartóval, RIF-3 reléaljzathoz illeszkedik, oktál reléhez
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel nagy tartós áramokhoz, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-,bemeneti feszültség: 220 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 48 V DC
Dugaszolóaljzat standard I/O modulokhoz, különböző érintkezőszámmal, feliratozható a BN vagy a BNB jelölőtüskékkel
Passzív átvezető híd; relék vagy félvezetőrelék helyett bedugaszolható, kapocshelyet (A1 és 14) és (A2 és 13) hidal át
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 1 váltó, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, bemeneti feszültség 24 V AC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal