OV-24DC/ 60DC/4 - Félvezető relé
2982647

Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforrasztható SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4,25-32 V DC, kimenet: 1-60 V DC/4 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kis méretek
Nincs elektromágneses zavar
Nincs kopás magas kapcsolási frekvenciáknál sem
Nagy, maximum 4 kV-os vizsgálófeszültség a vezérlő- és a terhelőkör között
Elektromosan szigetelt készülékház
Pergésmentes kapcsolás, nincs mozgó alkatrész
Maximális kapcsolt teljesítmény 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A vagy 480 V AC/5 A