Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 2 váltó, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, szabadonfutó dióda, polaritás: A1+, A2, bemeneti feszültség 24 V DC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 ... 33 V DC/ 3 A
Relé tartókengyel, kiemelő funkcióval és jelölőanyag elhelyezésére szolgáló tartóval, RIF-2 reléaljzathoz illeszkedik, ipari reléhez
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 2 váltó, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, tekercsfeszültség 230 V AC
Végtenelített dugaszolt áthidalás, névleges áram: 32 A, hossz: 500 mm, szín: kék
Végtenelített dugaszolt áthidalás, névleges áram: 32 A, hossz: 500 mm, szín: vörös
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszolható híd, névleges áram: 32 A, hossz: 50 mm, szín: kék
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal