dugaszolható miniatűr cserejelfogó, 1 záróérintkező, bemeneti fezsültség: 24 V DC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható teljesítményrelé, alapkivitel, Dugaszolt csatlakozó, 4 váltóérintkező, állapotjelző: LED (zöld), Bemeneti feszültség: 24 V AC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 1 váltóérintkező, kézi működtetés, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 1 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, szabadonfutó dióda, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 110 V DC
Tartókengyel, miniatűr reléhez
Dugaszolóaljzat, dugaszolható teljesítmény-érinkezős mikrorelékhez, miniatűr relékhez vagy a miniatűr optocsatolókhoz, NYÁK-lapba forrasztható
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, varisztorral, bemeneti feszültség: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
Dugaszolható nagy teljesítményű relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, kimondottan nagy DC-terhelések kapcsolásához, 1 záróérintkező, ívoltó mágnes, tekercsfeszültség: 48 V DC
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, RC-taggal, bemeneti feszültség: 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 1 váltóérintkező, kézi működtetés, bemeneti feszültség: 60 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal