Dugaszolható híd, hossz: 50 mm, szín: kék
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Szigetelőlap, 2 mm vastag, minden PLC-csatlakozósáv elején és végén elhelyezendő. Ezen kívül használható még: csoportok optikai leválasztására, szomszédos PLC-interfészek különböző feszültségeinek biztonságos leválasztására a DIN VDE 0106-101 szerint, leválasztásra
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, varisztorral és sárga LED-del, bemeneti feszültség: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, beviteli szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, RC-taggal, bemeneti feszültség: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 60 V DC
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 5 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC
Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforrasztható SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4,25-32 V DC, kimenet: 1-350 V DC/1 A
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel és kiegészítő aranyozással, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 24 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal