Dugaszolható teljesítményrelé, alapkivitel, Dugaszolt csatlakozó, 4 váltóérintkező, állapotjelző: LED (zöld), Bemeneti feszültség: 24 V DC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható miniatűr félvezető relé, nagy teljesítményű félvezető relé, 1 záróérintkező, bemenet: 5 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A
Dugaszolható oktál relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 3 váltóérintkező, vizsgálógomb, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel nagy bekapcsolási áramokhoz, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 12 V DC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 48 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 125 V DC
Passzív átvezetőhíd; relé vagy szilárdtest relé helyett dugaszolható, az A1 és 14-es kapocshelyek közötti áthidalásra
DIN EN 61810-3 (A típus) szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, bemeneti feszültség 24 V DC, többrétegű aranyérintkezőkkel, 3 záró és 1 nyitó
Dugaszolható miniatűr relé, nagyteljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: bipoláris, bemeneti feszültség: 24 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal