DIN EN 61810-3 (A típus) szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, bemeneti feszültség 24 V DC, többrétegű aranyérintkezőkkel, 2 záró és 2 nyitó
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 3 záróérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC
Dugaszolható biztosítóadapter 6,2 mm-es PLC alapkapocshoz. 5 x 20 mm-es olvadó biztosítókhoz. Üzemi feszültség: 120 ... 230 V AC/DC. Biztosító kioldásának LED-es jelzése.
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, wolfram siető érintkezővel nagy bekapcsolási áramokhoz (max. 800 A csúcs), 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 60 V DC
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 3 záróérintkező, tekercsfeszültség: 110 V DC
Biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel a DIN EN 61810-3 szabvány szerint, érintkező kivitele: 6 váltóérintkező, többrétegű aranyérintkező. A DIN EN 61810-3 szabvány szerinti A típusra vonatkozó követelmények teljesülnek, ha a bekötés 5 záró-/1 nyitóérintkezőként történik.
Biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel a DIN EN 61810-3 szabvány szerint, 2 váltóérintkező. A DIN EN 61810-3 szerinti A típusra vonatkozó követelmények teljesülnek, ha a bekötés 1 záró- / 1 nyitóérintkezőként történik.
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség: 115 V AC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 4,5 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal