Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, szabadonfutó diódával és sárga LED-del, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 110 V DC ±20 %
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 1 váltó, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, bemeneti feszültség 120 V AC
Dugaszolható miniatűr relé, keményarany-bevonatú többrétegű érintkezővel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, szabadonfutó dióda, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 110 V DC
Dugaszolható oktál relé teljesítményérintkezőkkel, 3 váltóérintkező, vizsgálógomb, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 110 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, RT III tömítettségű, nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, bemenő feszültség: 24 V DC, a hozzá tartozó PLC-lábazattal engedélyezve ATEX/IECEx (2-es zóna) és Ex-zóna I osztály, 2-es divízió szerint.
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 3 záróérintkező, tekercsfeszültség: 120 V AC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel és kiegészítő aranyozással, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 48 V DC
Relétartó kengyel, drótos kivitel, RIF-1 reléfoglalathoz illeszkedik, 25 mm magas miniatűr teljesítményreléhez
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagyteljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, kézi működtetés, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható miniatür teljesítményrelé, RT III tömítettségű, nagyteljesítményű érintkezőkkel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 110 V DC, a hozzá tartozó PLC-lábazattal engedélyezve az ATEX/IECEx (2-es zóna) és Ex zóna I osztály, 2-es divízió szerint.
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal