Relétartó kengyel, drótos kivitel, RIF-2 reléfoglalathoz illeszkedik
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható ipari relé teljesítmény-érintkezőkkel és kiegészítő aranyozással, 4 váltóérintkező, vizsgáló nyomógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállapot-jelzés, tekercsfeszültség: 24 V AC
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 120 V AC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszolható miniatűr relé, FASTON csatlakozó, 1 váltóérintkező, állapotjelző: LED (sárga), Bemeneti feszültség: 120 V AC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 110 V DC
Dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel és kiegészítő aranyozással, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 220 V DC
Dugaszolható ipari relé alapkivitelben nagyteljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 220 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 9 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal