Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RIF-LDM-12-24 DC - Dugaszmodul
2907057

Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, szabadonfutó diódával és sárga LED-del, bemeneti feszültség: 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polaritás: A1-, A2+

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek