RIF-1... reléaljzat, 1 vagy 2 váltóérintkezős miniatűr teljesítményreléhez vagy azonos kialakítású félvezetőreléhez, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez
Univerzális ipari relérendszer
A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: Az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A teljes körűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 4 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 4 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V AC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé és tartókengyel. Érintkező kivitele: 4 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és teljesítményérintkezős relé. Érintkező kivitele: 1 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és teljesítményérintkezős relé. Érintkező kivitele: 1 záró. Bemeneti feszültség: 24 V DC
RIF-2... reléaljzat, 2 vagy 4 váltóérintkezős ipari reléhez, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Relé tartókengyel, kiemelő funkcióval és jelölőanyag elhelyezésére szolgáló tartóval, RIF-2 reléaljzathoz illeszkedik, ipari reléhez
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Önnek nyújtott előnyök
- Komplett termékcsalád az összes standard reléalkalmazás lefedésének köszönhetően
- Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
- Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
- Megbízható relérendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
- Rugalmas moduláris rendszer komplett modulok elérhetőségének és a moduláris összeszerelésnek köszönhetően
Új termékek
Rendkívül kompakt, kényszervezetett relémodulok
Hat pólus direkt rugós csatlakozástechnikával
A rendkívül kompakt RIFLINE complete relémodul megbízhatóan kapcsol hat kényszervezetett érintkezővel és direkt rugós csatlakozástechnikával. Használja ki a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókon keresztül megvalósított A2 potenciálelosztás és a megbízható visszajelzés előnyeit az Ön alkalmazásában.
Fő jellemzők
- Direkt rugós csatlakozástechnika
- Mindössze 20,9 mm-es beépítési szélesség
- Relémodul 6 pólusú, kényszervezetett relével
- A2 potenciálelosztás a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókon keresztül
- Megbízható visszajelzés
Önnek nyújtott előnyök
- Helytakarékos kapcsolás a mindössze 20,9 mm-es beépítési szélességnek köszönhetően
- Több kényszervezetett érintkező a hatpólusú reléknek köszönhetően
- A relémodulok egyszerű és gyors kábelezése a direkt rugós csatlakozástechnika révén
- Egyszerű potenciálelosztás a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókkal
Kényszervezetett csatolórelék
A Phoenix Contact kényszervezetett csatolóreléi lehetővé teszik a biztonságos visszacsatolás kapcsolását. Galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra szolgálnak. Többcsatornás csatolórelé-moduljainkat a DIN EN 61810-3 A típusú szabványnak megfelelően fejlesztettük ki, hogy maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtsanak. Ez a szabvány biztosítja, hogy különleges tervezési és konstrukciós intézkedések kerüljenek alkalmazásra annak érdekében, hogy a záróérintkező és a nyitóérintkező soha ne legyen egyidejűleg ugyanabban az állapotban.
Ezeknek a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően reléink tökéletesen alkalmasak önfelügyeletes rendszerekhez, például biztonságtechnikai irányítórendszerekhez. Bízzon technológiánkban, és maximalizálja ipari alkalmazásainak biztonságát és hatékonyságát.
Többfunkciós időmodulok
Egyszerű bővítési lehetőség az Ön relémoduljaihoz: a többfunkciós, egyszerű, dugaszolható, 24 V DC feszültségű időmodul egy relémodul időrelévé történő bővítésére szolgál. Ezzel a modullal a GIF-től RIF-4-ig terjedő aljzatok szerelhetők fel.
A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani:
- Késleltetett bekapcsolás
- Bekapcsoláskor impulzust ad
- Ütemadó