Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és több rétegben aranyozott érintkezős relével. Érintkező kivitele: 1 záró. Bemeneti feszültség: 12 V DC
Univerzális ipari relérendszer
A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: Az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A teljes körűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.
Relétartó kengyel, huzalkivitel, a RIF-1 reléfoglalathoz illeszkedik, 16 mm magas miniatűr teljesítményrelékhez és szilárdtest relékhez
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 120 V AC
Erősített relétartó kengyel, kiemelő funkcióval és jelölőanyag elhelyezésére szolgáló tartóval, RIF-2 reléfoglalathoz illeszkedik, ipari relékhez
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V AC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 120 V AC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 3 váltó. Bemeneti feszültség: 120 V AC
Előszerelt relémodul, részei: reléfoglalat, funkcionális dugaszolható modul, teljesítményérintkezős relé és tartókengyel, ATEX/IECEx (2-es zóna) és Ex-zóna Class I, Div. 2 engedélyekkel, Direkt rugós csatlakozás, 4 váltóérintkező, Szabadonfutó dióda, Bemeneti feszültség: 24 V DC
Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással; részei: reléaljzat, relétartó kengyel, dugaszolható zavarszűrő modul és teljesítmény-érintkezős relé vizsgálógombbal és beépített állapotjelző LED-del. Érintkező kivitele: 1 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással; részei: reléaljzat, relétartó kengyel, dugaszolható zavarszűrő modul és teljesítmény-érintkezős relé vizsgálógombbal és beépített állapotjelző LED-del. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 120 V AC
Önnek nyújtott előnyök
- Komplett termékcsalád az összes standard reléalkalmazás lefedésének köszönhetően
- Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
- Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
- Megbízható relérendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
- Rugalmas moduláris rendszer komplett modulok elérhetőségének és a moduláris összeszerelésnek köszönhetően
Kényszervezetett csatolórelék
A Phoenix Contact kényszervezetett csatolóreléi lehetővé teszik a biztonságos visszacsatolás kapcsolását. Galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra szolgálnak. Többcsatornás csatolórelé-moduljainkat a DIN EN 61810-3 A típusú szabványnak megfelelően fejlesztettük ki, hogy maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtsanak. Ez a szabvány biztosítja, hogy különleges tervezési és konstrukciós intézkedések kerüljenek alkalmazásra annak érdekében, hogy a záróérintkező és a nyitóérintkező soha ne legyen egyidejűleg ugyanabban az állapotban.
Ezeknek a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően reléink tökéletesen alkalmasak önfelügyeletes rendszerekhez, például biztonságtechnikai irányítórendszerekhez. Bízzon technológiánkban, és maximalizálja ipari alkalmazásainak biztonságát és hatékonyságát.
Többfunkciós időmodulok
Egyszerű bővítési lehetőség az Ön relémoduljaihoz: a többfunkciós, egyszerű, dugaszolható, 24 V DC feszültségű időmodul egy relémodul időrelévé történő bővítésére szolgál. Ezzel a modullal a GIF-től RIF-4-ig terjedő aljzatok szerelhetők fel.
A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani:
- Késleltetett bekapcsolás
- Bekapcsoláskor impulzust ad
- Ütemadó