RIFLINE complete univerzális ipari relérendszer kalapsínen tartozékkal

Univerzális ipari relérendszer

A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: Az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A teljes körűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.

Önnek nyújtott előnyök

  • Komplett termékcsalád az összes standard reléalkalmazás lefedésének köszönhetően
  • Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
  • Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
  • Megbízható relérendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
  • Rugalmas moduláris rendszer komplett modulok elérhetőségének és a moduláris összeszerelésnek köszönhetően
RIFLINE complete kényszervezetett érintkezős csatolórelék a kalapsínen

Kényszervezetett csatolórelék

A Phoenix Contact kényszervezetett csatolóreléi lehetővé teszik a biztonságos visszacsatolás kapcsolását. Galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra szolgálnak. Többcsatornás csatolórelé-moduljainkat a DIN EN 61810-3 A típusú szabványnak megfelelően fejlesztettük ki, hogy maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtsanak. Ez a szabvány biztosítja, hogy különleges tervezési és konstrukciós intézkedések kerüljenek alkalmazásra annak érdekében, hogy a záróérintkező és a nyitóérintkező soha ne legyen egyidejűleg ugyanabban az állapotban.

Ezeknek a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően reléink tökéletesen alkalmasak önfelügyeletes rendszerekhez, például biztonságtechnikai irányítórendszerekhez. Bízzon technológiánkban, és maximalizálja ipari alkalmazásainak biztonságát és hatékonyságát.

RIFLINE complete multifunkcionális időmodullal

Többfunkciós időmodulok

Egyszerű bővítési lehetőség az Ön relémoduljaihoz: a többfunkciós, egyszerű, dugaszolható, 24 V DC feszültségű időmodul egy relémodul időrelévé történő bővítésére szolgál. Ezzel a modullal a GIF-től RIF-4-ig terjedő aljzatok szerelhetők fel.

A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani:

  • Késleltetett bekapcsolás
  • Bekapcsoláskor impulzust ad
  • Ütemadó