RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Relémodul
1732886
Relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat állapotjelző LED-del, szabadonfutó dióda és tartókengyel, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, érintkező kivitele: 5 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Kényszervezetett érintkezők |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| B10d | 810000 Ciklus (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Ciklus (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Ciklus (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Ciklus (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés a tekercs és az érintkezőkör között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 18.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (nyitott érintkező) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, nyitott érintkező) |
| Vizsgálófeszültség () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, a következő érintkezők között: 11-12 a 13-14 után) |
| Vizsgálófeszültség () | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, a következő érintkezők között: minden más) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC (Bemenet / kimenet) |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Bemenet / kimenet) |
| Zárlatvédelmi készülék | |
| Áram | 6 A (RT28-32) |
| Feszültség | 250 V (SCPD) |
| Rövidzárlati áram | 1 kA (feltételes zárlati áram) |
| Gerjesztőoldal | |
| Névleges üzemi feszültség, UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | Lásd a Derating görbét |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 21 mA |
| Bemeneti veszteségi teljesítmény UN esetén | 0,5 W |
| Jellemző mválaszidő | ≤ 20 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | ≤ 20 ms |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 5 záróérintkező, 1 nyitóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V DC (5 mA) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 35 A (20 ms) |
| Kapcsolóáram minimum | 5 mA (10 V DC) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők | Típus: A |
| Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Záróérintkező) |
| DC13, 2 A/24 V (Záróérintkező) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcson) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (tömör) |
| 24 ... 16 (hajlékony) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 21 mm |
| Magasság | 113 mm |
| Mélység | 70 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT II (Relé) |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Minden adat a szabvány szerinti | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN 61810-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1732886 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK652R |
| Termékkulcs | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 87 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 87 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51