Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és több rétegben aranyozott érintkezős relével. Érintkező kivitele: 1 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Univerzális ipari relérendszer
A RIFLINE complete univerzális reléinek segítségével minden standard relés alkalmazás megvalósítható. Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: Az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig terjed. A teljes körűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, többrétegű érintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, dugaszolható kijelző / zavarszűrő modul és tartókengyel, érintkező kivitele: 2 váltó, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, varisztorral és sárga LED-del, bemeneti feszültség: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Dugaszmodul RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 reléaljzatokhoz, RC-taggal, bemeneti feszültség: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 1 váltó. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat állapot-LED-del, szabadonfutó dióda és tartókengyel, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, érintkező kivitele: 2 záróérintkező és 2 nyitóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Dugaszmodul relémodul időrelévé bővítéséhez, 3 időfunkció, 4 időtartomány RIF-1, RIF-2, RIF-3 és RIF-4 típusokra szereléshez, bemeneti feszültség: 12 V DC ... 24 V DC
Relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat állapot-LED-del, szabadonfutó dióda és tartókengyel, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, érintkező kivitele: 3 záróérintkező és 1 nyitóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- Komplett termékcsalád az összes standard reléalkalmazás lefedésének köszönhetően
- Egyszerű kezelés a korszerű vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
- Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
- Megbízható relérendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
- Rugalmas moduláris rendszer komplett modulok elérhetőségének és a moduláris összeszerelésnek köszönhetően
Kényszervezetett csatolórelék
A Phoenix Contact kényszervezetett csatolóreléi lehetővé teszik a biztonságos visszacsatolás kapcsolását. Galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra szolgálnak. Többcsatornás csatolórelé-moduljainkat a DIN EN 61810-3 A típusú szabványnak megfelelően fejlesztettük ki, hogy maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtsanak. Ez a szabvány biztosítja, hogy különleges tervezési és konstrukciós intézkedések kerüljenek alkalmazásra annak érdekében, hogy a záróérintkező és a nyitóérintkező soha ne legyen egyidejűleg ugyanabban az állapotban.
Ezeknek a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően reléink tökéletesen alkalmasak önfelügyeletes rendszerekhez, például biztonságtechnikai irányítórendszerekhez. Bízzon technológiánkban, és maximalizálja ipari alkalmazásainak biztonságát és hatékonyságát.
Többfunkciós időmodulok
Egyszerű bővítési lehetőség az Ön relémoduljaihoz: a többfunkciós, egyszerű, dugaszolható, 24 V DC feszültségű időmodul egy relémodul időrelévé történő bővítésére szolgál. Ezzel a modullal a GIF-től RIF-4-ig terjedő aljzatok szerelhetők fel.
A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani:
- Késleltetett bekapcsolás
- Bekapcsoláskor impulzust ad
- Ütemadó