RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
Relémodul
1148699
Relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat állapot-LED-del, szabadonfutó dióda és tartókengyel, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, érintkező kivitele: 2 záróérintkező és 2 nyitóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Kényszervezetett érintkezők |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| B10d | 810000 Ciklus (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Ciklus (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Ciklus (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Ciklus (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés a tekercs és az érintkezőkör, valamint a 11-12, ill. 13-14, 41-42, illetve a 23-24, 33-34 érintkezők között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,41 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (nyitott érintkező) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, nyitott érintkező) |
| Vizsgálófeszültség () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, a következő érintkezők között: 7,8 a 9,10 után) |
| Vizsgálófeszültség () | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, a következő érintkezők között: minden más) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC (Bemenet / kimenet) |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Bemenet / kimenet) |
| Zárlatvédelmi készülék | |
| Áram | 10 A (RT28-32) |
| Feszültség | 500 V (SCPD) |
| Rövidzárlati áram | 1 kA (feltételes zárlati áram) |
| Gerjesztőoldal | |
| Névleges üzemi feszültség, UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | Lásd a Derating görbét |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 17 mA |
| Bemeneti veszteségi teljesítmény UN esetén | 0,4 W |
| Jellemző mválaszidő | 10 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 15 ms |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 záró-, 2 nyitóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V (5 mA) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 35 A (20 ms) |
| Kapcsolóáram minimum | 5 mA (10 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők | Típus: A |
| Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Záróérintkező) |
| DC13, 2 A/24 V (Záróérintkező) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcson) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (tömör) |
| 26 ... 16 (hajlékony) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 21 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 67 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT II (Relé) |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Minden adat a szabvány szerinti | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN 61810-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1148699 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK652E |
| Termékkulcs | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 71,336 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Jelölőcsík 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811972
-
ZB 15 CUS - Jelölőcsík 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - Biztonsági relék 1158056
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51