A RIFLINE complete termékcsalád dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest reléi az aljzathoz hasonlóan az UL 508 szabvány szerint engedélyezve vannak. A megfelelő engedélyek az egyes komponenseknél lehívhatók.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Relémodul
2903315
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat, teljesítményérintkezős relé és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltó. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 (Méretezési feszültség: 230/400 V) |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 18.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,01 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (Érintkező/érintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, érintkező/érintkező) |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 42 mA |
| Jellemző mválaszidő | 13 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 14 ms |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (24 mA) |
| Tartós határáram | 10 A (lásd a diagramot) |
| Maximális bekapcsolási áram | 30 A (20 ms, záró) |
| Kapcsolóáram minimum | 5 mA (24 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 240 W (24 V DC mellett) |
| 124 W (48 V DC mellett) | |
| 108 W (60 V DC mellett) | |
| 52 W (110 V DC mellett) | |
| 48 W (220 V DC mellett) | |
| 2500 VA (250 V AC-n) | |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
| 0,22 A (120 V, DC13 esetén) | |
| 0,11 A (250 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 1,5 A (240 V, AC15 esetén) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcson) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (tömör) |
| 26 ... 16 (hajlékony) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 31 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 75 mm |
| Furat | |
| Átmérő | 3,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT I (Relé) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903315 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK652A |
| Termékkulcs | DK652A |
| GTIN | 4046356732178 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 108,83 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 100 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
STP 5-2 - Jelölő-hordozók 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Jelölőcsík 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811972
-
ZB 15 CUS - Jelölőcsík 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0811998
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Relétalp 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Egyes relé 2903660
-
RIF-RH-2 - Tartókengyel 2900954
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51