Éppen a fotovillamos rendszerekben fordul elő gyakran nagyfrekvenciás kapcsolási folyamatok következtében zavarjelek becsatolása a kommunikációs vezetékekbe. Emiatt a fotovillamos berendezések zavarmentes monitorozása nincs mindig biztosítva. A 2,4 GHz-es sáv rádiós kommunikációja érzéketlen az elektromágneses zavarokkal szemben, és ez eleve előnyössé teszi a fotovillamos rendszerekben való használatra. Az új rádiós modulokkal rugalmasan és egyszerűen lehet a soros RS-485-ös vezetékeket biztonságos és zavarmentes rádiós kapcsolatra cserélni.
RAD-EE-2400-RS485
-
Rádiós modul
1081818
2,4-GHz-es adó/vevő RS-485 interfésszel, RSMA antennacsatlakozás (anya), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 500 m (szabad rálátás esetén), használat világszerte
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | RS-485 |
| Üzemmód | Soros adatok (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) |
| MTTF | 1064 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 492 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 196 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,152 W |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | igen |
| Rendszerhatárok | |
| Megnevezés | Rádiós modul |
| Támogatott egységek száma | ≤ 250 (Címzés PSI-CONF szoftverrel) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 48 mA (24 V DC és 25 °C esetén) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Rádió | |
| Hatótávolság | ≤ 500 m (A hatótávolság ennél jóval magasabb vagy alacsonyabb lehet, mert függ a környezettől, az alkalmazott antennatechnikától és termékektől.) |
| Soros: RS-485 | |
| Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) |
| 150 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| Soros: Konfigurációs interfész | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | Trusted Wireless |
| Irány | kétirányú |
| Frekvencia | 2400 MHz |
| Frekvenciatartomány | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Csatornatávolság | 1,3 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 8 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 55 |
| Min. adóteljesítmény | 0 dBm |
| Max. adóteljesítmény | ≤ 18 dBm (szoftveresen beállítható) |
| Adatsebesség | 16 kBit/s (beállítható) |
| 125 kBit/s (Gyári beállítás, módosítható) | |
| 250 kBit/s (beállítható) | |
| Minimális vételi érzékenység | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Funkciók | |
| Rádióengedélyek | Európa, USA, Kanada, további országok az E-Shopban |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | Trusted Wireless |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Sárga LED (vételi minőség, LINK) | |
| Zöld LED vételi adatok, RX) | |
| Zöld LED (adási adatok, TX) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 116 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 16g, 11 ms |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6 szerint: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Európai rádiós engedéllyel | |
| Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
| Ausztráliára vonatkozó rádióengedély, RCM | |
| Tanúsítvány | - |
| Brazil rádióengedély, ANATEL | |
| Tanúsítvány | 06279-19-06497 |
| Indiai rádióengedély, WPC | |
| Tanúsítvány | NER-ETA/314 |
| Mexikói rádióengedély, IFT | |
| Tanúsítvány | RCPPHRA20-0068 |
| Engedély, Dél-Korea, KC | |
| Tanúsítvány | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 26 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55016-2-3 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szabványmegnevezés | RED-irányvonal, 2014/53/EU |
| Szabványok / rendelkezések | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1081818 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC614 |
| Termékkulcs | DNC614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 138,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 110 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Kompatibilis termékek
-
RAD-CABLE-USB - Programozó kábel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Interfész-átalakítók 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringeket felügyelő modul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringeket felügyelő modul 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennakábel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz