15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFINET, M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP65/IP67/IP69