A biztonsági modul az Inline termékcsaládba tartozó kimeneti modul, amely a SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- vagy PROFIsafe-rendszereken belül tetszőleges helyen alkalmazható. Az átviteli sebesség a biztonsági modulon egy kapcsolóval állítható be 500 kBaud vagy 2 MBaud értékre. Egy állomáson belül egységesen ugyanazzal az átviteli sebességgel kell dolgozni. A modul négy biztonságos, egyenként két reléérintkezővel ellátott relékimenetet tartalmaz.
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
Biztonsági modul
2985864
Biztonságorientált, decentrális relékimenet modul, IP20-as védettség, SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- és PROFIsafe-rendszerekhez. A modul 4 biztonságos, egyenként két érintkezővel ellátott relékimenetet tartalmaz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 73,2 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Inline lokális busz | |
A csatornák száma | 2 |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (váltható) |
Modul | |
ID kód (dec) | 167 |
ID kód (hex) | A7 |
Hosszkód (hex) | 04 |
Hosszkód (dec) | 04 |
Folyamatadat-csatorna | 8 Byte |
Beviteli címtartomány | 8 Byte ((Üzemmód: SafetyBridge)) |
Kiadási címtartomány | 8 Byte ((Üzemmód: SafetyBridge)) |
Regiszterhossz | 8 Byte |
Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte ((Üzemmód: SafetyBridge)) |
Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte ((Üzemmód: SafetyBridge)) |
Relé | |
Kimenetek száma | 4 (Biztonsági relék 2-2 potenciálfüggetlen érintkezővel) |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Érintkező kivitele | Záróérintkező |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Inline |
Alkalmazás | Funkcionális biztonság |
PROFIsafe | |
Kialakítás | moduláris |
Adatátviteli közeg | Réz |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (lásd a biztonságtechnikai adatokat) |
Áramfelvétel | max. 360 mA |
Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 0,03 A |
típ. 30 mA (minden kimenet adott, plusz aktorok árama) | |
Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
Tápfeszültség | 24 V |
Tápellátás: Modulelektronika | |
Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápegység (UM, US), GND, órajelkimenetek / 7,5 V-os tápegység (buszlogika), relékimenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: COMBICON X3 relékimenetek / COMBICON X4 relékimenetek, Inline-csatlakozó relékimenetek,7,5 V-os tápegység (buszlogika), 24 V-os tápegység (UM, US), GND, órajelkimenetek, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: COMBICON X4 relékimenetek / COMBICON X3 relékimenetek, Inline-csatlakozó relékimenetek,7,5 V-os tápegység (buszlogika), 24 V-os tápegység (UM, US), GND, órajelkimenetek, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Védettség | IP20 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 85 % (Hozzon megfelelő intézkedéseket a megnövekedett páratartalom ellen a megengedett hőmérséklet-tartományon belül.) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 85 % (Hozzon megfelelő intézkedéseket a megnövekedett páratartalom ellen a megengedett hőmérséklet-tartományon belül.) |
Védelmi osztály | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2985864 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA432 |
Termékkulcs | DNA432 |
GTIN | 4046356131599 |
Tömeg/db (csomagolással) | 461,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 386 g |
Vámtarifaszám | 85389091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 5bafe3f4-7fc1-4e11-acb1-6ed436545098 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SIL 3 az IEC/EN 61508 szerint
SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
PL e az EN ISO 13849-1 szerint
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51