ESL 62X46
-
Behelyezhető csík
0809502
Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 46 mm, szövegmező szélessége: 62 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni
Behelyezhető címkék műanyag kábeljelölőkhöz