15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Inline betápláló kapocs, kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, biztosítékkal (fő- és szegmensfeszültség)